Meniu Caută

Cleme pentru furtun cu melc

În stoc

Clemele pentru furtun Worm Drive sunt concepute pentru a fixa furtunurile la fitinguri și alți conectori. Pentru a reduce deformarea furtunului atunci când prindeți un furtun de cauciuc flexibil, utilizați o bandă ștanțată cu margini laminate, mai degrabă decât una perforată. Cureaua se desprinde din carcasa furtunului, permițând instalarea și îndepărtarea fără deconectarea furtunului sau a tubului. Utilizate într-o varietate de domenii, inclusiv industria auto, instalații sanitare și HVAC.

  • Constă dintr-o bandă ștanțată, mai degrabă decât perforată, cu margini laminate, pentru a preveni deformarea furtunului atunci când este prins un furtun flexibil din cauciuc.
  • Șurubul său ușurează instalarea și dezinstalarea și strângerea benzii în jurul furtunului pentru a crea o etanșare sigură, rezistentă la scurgeri.
  • Utilizate în diverse industrii, inclusiv în industria auto, instalații sanitare și HVAC.
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Culoare: Natural Cod Serie: SR6100, SR6121

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Material d1 W Cumpără
3,409 RON - 4,1073 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Oțel inoxidabil
25.0 mm
12.0 mm
3,7924 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
4,6959 RON - 5,6132 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
5,3466 RON - 6,3009 RON 11 În stoc
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
5,0659 RON - 6,0343 RON 46 În stoc
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
4,2535 RON - 5,0111 RON 35 În stoc
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
3,961 RON - 4,6788 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
4,1483 RON - 4,9424 RON 900 În stoc
70.0 mm
Oțel inoxidabil
50.0 mm
12.0 mm
2,2179 RON - 2,615 RON 2240 În stoc
16.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
9.0 mm
2,3274 RON - 2,7518 RON 364 În stoc
22.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
9.0 mm
2,081 RON - 2,4917 RON 221 În stoc
12.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
9.0 mm
3,6686 RON - 4,413 RON 271 În stoc
60.0 mm
Oțel inoxidabil
40.0 mm
12.0 mm
2,9025 RON - 3,4912 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Oțel inoxidabil
16.0 mm
12.0 mm
2,6717 RON - 3,1901 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Oțel inoxidabil
16.0 mm
9.0 mm
3,3679 RON - 3,9994 RON 23 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
20.0 mm
12.0 mm
3,5186 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Oțel inoxidabil
32.0 mm
12.0 mm
3,2831 RON - 3,8945 RON 39 În stoc
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
5,2903 RON - 6,3005 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
3,7617 RON - 4,4661 RON 13 În stoc
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
Clemă furtun 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Interval de preț
6,3009 RON - 5,3466 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Interval de preț
6,0343 RON - 5,0659 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Interval de preț
5,0111 RON - 4,2535 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10307946

Interval de preț
4,9424 RON - 4,1483 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10307885

Interval de preț
2,615 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
2240 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10307892

Interval de preț
2,7518 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
364 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10307878

Interval de preț
2,4917 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
221 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10456361

Interval de preț
4,413 RON - 3,6686 RON

Niveluri de stoc
271 În stoc
Caracteristici
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10307915

Interval de preț
3,9994 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Cod Vamal
    7326909890
Clemă furtun 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Interval de preț
3,8945 RON - 3,2831 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Interval de preț
4,4661 RON - 3,7617 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural