Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR12140
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526,932 RON - 619,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
||
190,518 RON - 224,1595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
||
137,71 RON - 162,0177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
||
861,549 RON - 1 013,5842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
||
131,321 RON - 154,4809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina