Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4206 RON - 5,3385 RON | 460 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 197,2798 RON - 430,4204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 57,1716 RON - 122,2411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 91,1602 RON - 198,8207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 26,565 RON - 57,9715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 11,0441 RON - 24,0474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 15,9196 RON - 35,1092 RON | 30 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 212,8848 RON - 464,4876 RON | 19 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 203,1753 RON - 448,0838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 24,7154 RON - 54,5074 RON | 90 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 733,5055 RON - 1 600,2989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 26,2843 RON - 72,4286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 248,6135 RON - 629,8135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 38,5775 RON - 94,6152 RON | 15 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 17,4013 RON - 47,8086 RON | 20 În stoc |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 391,2057 RON - 853,3974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 28,1789 RON - 68,7069 RON | 33 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 2,568 RON - 7,1856 RON | 350 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 164,007 RON - 357,8486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 43,447 RON - 94,7583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina