Dopurile de fixare a dispozitivului de protecție a flanșelor fixează discurile de protecție a flanșelor la ansamblurile flanșelor țevilor. Dispune de un design cu funcție dublă care combină protecția flanșei și capacitățile de retenție.Bușoanele de fixare a protecției flanșei prind discurile de protecție completă (vândute separat) pe suprafața flanșei.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRFLS
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | Dimensiune orificiu bolț | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6828 RON - 3,7015 RON | 198 În stoc |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 2,0628 RON - 2,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 0,5762 RON - 1,2796 RON | 2250 În stoc |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,8588 RON - 1,9467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 2,3997 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 1,0005 RON - 2,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 1,2531 RON - 2,8341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 1,9365 RON - 1,9365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 0,4903 RON - 1,0786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,1254 RON - 2,5622 RON | 720 În stoc |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 4,0134 RON - 4,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 1,7401 RON - 3,9363 RON | 178 În stoc |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 1,204 RON - 2,7339 RON | 675 În stoc |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 2,6803 RON - 2,6803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 0,4841 RON - 1,0978 RON | 1600 În stoc |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,95 RON - 2,1613 RON | 148 În stoc |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina