Meniu Caută

Distanțiere cu filet hexagonale - Peek

În producție

Spacerii hexagonali cu filet interior PEEK sunt componente de precizie care asigură o atașare sigură și o aliniere exactă în sistemele electrice și mecanice. Aceștia oferă filete interne pentru un suport fiabil în condiții dure.

PEEK (Polieter eter keton) are rezistență la flacără, stabilitate dimensională și rezistență chimică și la căldură (până la 260 C). De asemenea, dispune de un raport ridicat între rezistență-greutate și degajare redusă de gaze, ceea ce asigură o performanță constantă în aplicații sensibile

Aceste distanțiere sunt bine adaptați pentru aplicații electrice în domeniile aerospațial, telecomunicații și fabricarea semiconductorilor. Ideal pentru utilizarea în conectori, plăci de circuit și pentru echipamente supuse condițiilor dure. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0503

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 l1 A/F Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
20.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
15.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
3.0
6.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
20.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
25.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
8.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
25.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
7.5
15.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.0
8.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
12.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.5
15.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
3.0
6.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
4.0
8.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
20.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
12.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
40.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
25.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.5
5.0
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
30.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.0
18.0
7.0
  • din 2