Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
4,4661 RON - 11,3383 RON 100 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
30.0 mm
5,7688 RON - 9,3444 RON 1 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M5
20.0 mm
7,417 RON - 10,5141 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
15.0 mm
4,7718 RON - 10,4742 RON 9075 În stoc
Oțel
10.0 mm
M5
50.0 mm
3,9566 RON - 6,0514 RON 75 În stoc
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
6,2431 RON - 13,7047 RON 10175 În stoc
Oțel
10.0 mm
M5
55.0 mm
6,1808 RON - 13,5714 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M5
60.0 mm
5,7688 RON - 9,8495 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M4
30.0 mm
3,1489 RON - 5,5722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
60.0 mm
11,2053 RON - 19,1674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
60.0 mm
6,5929 RON - 11,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M4
40.0 mm
3,5091 RON - 6,8854 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
40.0 mm
8,2009 RON - 10,8569 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
18.0 mm
4,737 RON - 8,3652 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
60.0 mm
2,2726 RON - 5,0109 RON 40 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2
30.0 mm
3,1352 RON - 6,1472 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M3
45.0 mm
2,1666 RON - 2,1666 RON 6660 În stoc
Oțel
2,4233 RON - 5,53 RON 9800 În stoc
Oțel
10.0 mm
M3
25.0 mm
6,8854 RON - 7,5739 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M5
30.0 mm
2,6451 RON - 6,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M3
25.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Interval de preț
11,3383 RON - 4,4661 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Interval de preț
9,3444 RON - 5,7688 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227787

Interval de preț
10,5141 RON - 7,417 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Interval de preț
10,4742 RON - 4,7718 RON

Niveluri de stoc
9075 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Interval de preț
6,0514 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Interval de preț
13,7047 RON - 6,2431 RON

Niveluri de stoc
10175 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Interval de preț
5,0109 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Interval de preț
2,1666 RON - 2,1666 RON

Niveluri de stoc
6660 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 25.0 mm Oțel

20054410

Interval de preț
5,53 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3