Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3434 RON - 5,3434 RON | 9720 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,2535 RON - 4,6788 RON | 106 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,4752 RON - 17,037 RON | 16350 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,6976 RON - 3,8822 RON | 18 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,1746 RON - 8,1746 RON | 30 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,3137 RON - 2,3137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6018 RON - 3,6308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3548 RON - 5,3764 RON | 16140 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1632 RON - 2,1632 RON | 7600 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,0919 RON - 16,1992 RON | 10318 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,8198 RON - 8,728 RON | 9670 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4369 RON - 2,4369 RON | 9100 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
2,4233 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | 9700 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,2453 RON - 5,139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7798 RON - 4,9295 RON | 300 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3958 RON - 5,4742 RON | 9048 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,2589 RON - 5,1809 RON | 8430 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6018 RON - 1,6018 RON | 156 În stoc |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina