Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
6,5929 RON - 7,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
2,1932 RON - 5,0164 RON 9070 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
18.0 mm
6,8986 RON - 15,8629 RON 7 În stoc
Oțel
10.0 mm
M4
40.0 mm
2,4058 RON - 5,5046 RON 34 În stoc
Oțel
8.0 mm
M4
15.0 mm
5,5428 RON - 6,0971 RON 30 În stoc
Oțel
6,9824 RON - 7,6806 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
2,4369 RON - 5,5719 RON 377 În stoc
Oțel
8.0 mm
M4
12.0 mm
1,903 RON - 1,903 RON 24850 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
7.0 mm
10,3147 RON - 11,3462 RON 8342 În stoc
Oțel
2,081 RON - 2,081 RON 40 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
12.0 mm
2,7381 RON - 6,2423 RON 80 În stoc
Oțel
8.0 mm
M4
18.0 mm
2,1666 RON - 4,9623 RON 18332 În stoc
Oțel
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,7387 RON - 1,7387 RON 1600 În stoc
Oțel
2,2453 RON - 5,139 RON 130 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
18.0 mm
5,3434 RON - 5,3434 RON 30 În stoc
Alamă
8.0 mm
M5
12.0 mm
2,2862 RON - 5,2198 RON 200 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
12.0 mm
2,1001 RON - 4,786 RON 60 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
8.0 mm
12,5272 RON - 12,5272 RON 12473 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
60.0 mm
2,3274 RON - 5,2926 RON 15280 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
10.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 18.0 mm Oțel

20054540

Interval de preț
5,0164 RON - 2,1932 RON

Niveluri de stoc
9070 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm 40.0 mm Oțel

20054663

Interval de preț
15,8629 RON - 6,8986 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm 15.0 mm Oțel

20054731

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4058 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 10.0 mm

20054816

Interval de preț
6,0971 RON - 5,5428 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm 12.0 mm Oțel

20054724

Interval de preț
5,5719 RON - 2,4369 RON

Niveluri de stoc
377 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 7.0 mm Oțel

20054601

Interval de preț
1,903 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
24850 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 35.0 mm

20054793

Interval de preț
11,3462 RON - 10,3147 RON

Niveluri de stoc
8342 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 12.0 mm Oțel

20054496

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm 18.0 mm Oțel

20054748

Interval de preț
6,2423 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm 10.0 mm Oțel

20054717

Interval de preț
4,9623 RON - 2,1666 RON

Niveluri de stoc
18332 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm

20054571

Interval de preț
1,7387 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 18.0 mm Oțel

20054533

Interval de preț
5,139 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M5 12.0 mm Alamă

20070335

Interval de preț
5,3434 RON - 5,3434 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată M3 12.0 mm Alamă

20069995

Interval de preț
5,2198 RON - 2,2862 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Alamă

20070144

Interval de preț
4,786 RON - 2,1001 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M4 60.0 mm Alamă

20070229

Interval de preț
12,5272 RON - 12,5272 RON

Niveluri de stoc
12473 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M3 10.0 mm Alamă

20069827

Interval de preț
5,2926 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
15280 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3