Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,0893 RON - 1,2704 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
1,912 RON - 2,247 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
15.0 mm
1,8382 RON - 2,1378 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
10.0 mm
1,1652 RON - 1,3622 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M3
15.0 mm
2,1488 RON - 2,5096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
1,7864 RON - 2,0795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
12.0 mm
1,6319 RON - 1,9151 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
10.0 mm
1,1103 RON - 1,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
8.0 mm
1,2192 RON - 1,4296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
7.0 mm
M3
15.0 mm
1,1167 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
10.0 mm
2,275 RON - 2,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,8654 RON - 2,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,7156 RON - 2,0016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,1045 RON - 1,2897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
2,0696 RON - 2,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
8.0 mm
1,118 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,9867 RON - 3,4892 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
8.0 mm
1,1167 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M3
10.0 mm
1,2192 RON - 1,4296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
20.0 mm
  • din 16