Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2593 RON - 3,6767 RON | 2100 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,3559 RON - 9,3559 RON | 3500 În stoc |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2453 RON - 3,6486 RON | 5300 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,2026 RON - 7,2026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7233 RON - 4,7233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 4,252 RON | 8800 În stoc |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4802 RON - 5,4729 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | 110 În stoc |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 4,252 RON | 6700 În stoc |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 3,4521 RON | 3100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8311 RON - 6,0343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4802 RON - 5,4729 RON | 7200 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 5,2343 RON | 2100 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,1281 RON - 10,1281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,9251 RON - 11,9251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,2026 RON - 7,2026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina