Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | 20 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | 2216 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2076 RON - 6,2076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,3559 RON - 9,3559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0348 RON - 3,2978 RON | 5700 În stoc |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1751 RON - 3,5504 RON | 4400 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3716 RON - 3,8591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 4,252 RON | 8800 În stoc |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0275 RON - 6,1465 RON | 2100 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0275 RON - 6,1465 RON | 9000 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 6,4272 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27,5242 RON - 27,5242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4772 RON - 4,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3925 RON - 4,5771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,8658 RON - 5,8658 RON | 9300 În stoc |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7422 RON - 6,7422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8002 RON - 4,9002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm