Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
5,5544 RON - 5,5544 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON 200 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON 2800 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
4,177 RON - 4,354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON 42 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
11,9251 RON - 11,9251 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
55.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
4,9026 RON - 4,9026 RON 677 În stoc
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
5,1383 RON - 5,1383 RON 84 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
18.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 5165 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
8,5392 RON - 8,5392 RON 50 În stoc
M6
12.7 mm
Male/Male
30.0 mm
7,6778 RON - 7,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Interval de preț
6,2242 RON - 6,2242 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Interval de preț
7,2026 RON - 7,2026 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M5 45.0 mm

10176979

Interval de preț
7,2026 RON - 7,2026 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Interval de preț
4,9026 RON - 4,9026 RON

Niveluri de stoc
677 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Interval de preț
5,1383 RON - 5,1383 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 20.0 mm

10176696

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
5165 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 12.7 mm M6 30.0 mm PA

10177068

Interval de preț
8,5392 RON - 8,5392 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm