Meniu Caută

Dopuri filetate cu inele O

În stoc

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet SW Culoare L Standard filet Tip Cumpără
7,6031 RON - 17,3543 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.5 mm
1-7/8-12
41.3 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
2
2,834 RON - 2,834 RON 27 În stoc
40.0 mm
M33 X 2.0
24.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
1
0,9761 RON - 0,9761 RON 40 În stoc
26.0 mm
M20 x 1.5
15.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,8529 RON - 0,8529 RON 8500 În stoc
24.0 mm
M18 x 1.5
13.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
2,0947 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
3,4911 RON - 4,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
M48 X 2.0
30.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
1
1,0302 RON - 2,3455 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
1-1/16-12
25.1 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
2
1,6976 RON - 1,6976 RON 572 În stoc
32.0 mm
M26 x 1.5
19.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,8077 RON - 0,8077 RON 23352 În stoc
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
2,1494 RON - 2,1494 RON 448 În stoc
33.0 mm
M27 X 2.0
19.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
1
0,8374 RON - 1,8845 RON 1900 În stoc
29.4 mm
7/8-14
20.6 mm
Roșu
11.9 mm
UNF
2
2,1357 RON - 2,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M38 x 1.5
24.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,9238 RON - 2,1015 RON 1250 În stoc
31.7 mm
1-14
22.2 mm
Roșu
12.7 mm
UNF
2
0,463 RON - 0,473 RON 1000 În stoc
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,5559 RON - 0,5559 RON 7600 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
10.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,6619 RON - 1,4913 RON 4200 În stoc
20.3 mm
9/16-18
21.3 mm
Roșu
8.9 mm
UNF
2
0,6817 RON - 0,6817 RON 5882 În stoc
22.0 mm
M14 x 1.5
10.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1
2,1084 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
Galben
15.0 mm
GAS
1
4,8739 RON - 4,8739 RON 200 În stoc
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
Galben
15.0 mm
GAS
1
0,7708 RON - 0,7708 RON 14000 În stoc
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
Galben
13.5 mm
GAS
1
  • din 4
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M33 X 2.0 HDPE Galben

10285794

Interval de preț
2,834 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    M33 X 2.0
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M20 x 1.5 HDPE Galben

10285732

Interval de preț
0,9761 RON - 0,9761 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M18 x 1.5 HDPE Galben

10285725

Interval de preț
0,8529 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18 x 1.5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M26 x 1.5 HDPE Galben

10285756

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
572 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1.5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M16 x 1.5 HDPE Galben

10285718

Interval de preț
0,8077 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
23352 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M27 X 2.0 HDPE Galben

10286913

Interval de preț
2,1494 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
448 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27 X 2.0
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/8-14 HDPE Roșu

10310984

Interval de preț
1,8845 RON - 0,8374 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1-14 HDPE Roșu

10149430

Interval de preț
2,1015 RON - 0,9238 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Dimensiune filet
    1-14
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M10 x 1.5 HDPE Galben

10286852

Interval de preț
0,473 RON - 0,463 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M12 x 1.5 HDPE Galben

10286869

Interval de preț
0,5559 RON - 0,5559 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 9/16-18 HDPE Roșu

10310960

Interval de preț
1,4913 RON - 0,6619 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M14 x 1.5 HDPE Galben

10286876

Interval de preț
0,6817 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
5882 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1.5
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz 2 x 11 HDPE Galben

10287118

Interval de preț
4,8739 RON - 4,8739 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensiune filet
    2 x 11
Filete BSP, Filete gaz N/A Galben HDPE

10285862

Interval de preț
0,7708 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 x 14