Meniu Caută

Elemente de fixare cu o singură atingere - prindere prin tragere

În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu tragere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă. Sunt ușor de detașat și repoziționabile, menținând conexiunea pe loc.

Acestea cuprind două componente: o clemă de tragere și o bază metalică. Baza metalică se află pe o parte a dispozitivului de fixare, în timp ce clema de tragere se află pe cealaltă parte. Când cele două componente sunt unite, mecanismul de clemă de tragere se conectează cu articolul, ținându-l în siguranță pe loc. Despărțiți cele două jumătăți pentru a elibera obiectul folosind mecanismul de clemă de tragere, care se realizează cu ușurință cu o singură atingere.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt alcătuite din două componente: o clemă de tragere și o bază metalică.
  • Când cele două componente sunt unite, mecanismul cu clemă de tragere se conectează cu articolul, ținându-l fix în siguranță.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33964

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Cumpără
326,4846 RON - 435,3128 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
355,7171 RON - 474,2894 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
326,4846 RON - 435,3128 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0