Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

În stoc

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip sistem de prindere Diametru orificiu Lungime Cumpără
3,2136 RON - 12,3385 RON 1195 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
8,1111 RON - 21,0415 RON 120 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
22,6497 RON - 58,9734 RON 125 În stoc
Mâner profilat pentru degete
400.0 mm
13,6824 RON - 13,7386 RON 6 În stoc
Fără profil pentru degete
17.0 mm
30.0 mm
16,082 RON - 42,0829 RON 650 În stoc
Mâner profilat pentru degete
400.0 mm
8,5042 RON - 22,1865 RON 973 În stoc
Mâner profilat pentru degete
105.0 mm
6,764 RON - 17,8924 RON 444 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
11,1424 RON - 11,3108 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
14.0 mm
20.0 mm
10,3425 RON - 10,4969 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
12.0 mm
16.0 mm
2,2453 RON - 8,6313 RON 353 În stoc
Fără profil pentru degete
75.0 mm
5,5291 RON - 21,3277 RON 1570 În stoc
Mâner profilat pentru degete
105.0 mm
2,1611 RON - 6,6559 RON 48 În stoc
Mâner profilat pentru degete
75.0 mm
14,5385 RON - 37,7888 RON 45 În stoc
Mâner profilat pentru degete
230.0 mm
4,687 RON - 12,1811 RON 4097 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
2,975 RON - 8,0015 RON 3200 În stoc
Fără profil pentru degete
75.0 mm
2,6382 RON - 10,1915 RON 1500 În stoc
Mâner profilat pentru degete
108.0 mm
2,2453 RON - 8,1876 RON 480 În stoc
Mâner profilat pentru degete
75.0 mm
20,7271 RON - 20,8113 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
21.0 mm
35.0 mm
6,4693 RON - 16,8904 RON 1325 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
4,7152 RON - 18,1787 RON 840 În stoc
Mâner profilat pentru degete
105.0 mm
  • din 2
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10069080

Interval de preț
12,3385 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
1195 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10161876

Interval de preț
21,0415 RON - 8,1111 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10163351

Interval de preț
58,9734 RON - 22,6497 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    400.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 30.0 mm 17.0 mm Negru PA

10222553

Interval de preț
13,7386 RON - 13,6824 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime
    30.0 mm
  • Diametru orificiu
    17.0 mm
  • Diametru total
    26.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 15.9 mm Negru PVC

10316276

Interval de preț
42,0829 RON - 16,082 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    400.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10069103

Interval de preț
22,1865 RON - 8,5042 RON

Niveluri de stoc
973 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10161883

Interval de preț
17,8924 RON - 6,764 RON

Niveluri de stoc
444 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10068861

Interval de preț
8,6313 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
353 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10069110

Interval de preț
21,3277 RON - 5,5291 RON

Niveluri de stoc
1570 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 15.9 mm Negru PVC

10104255

Interval de preț
6,6559 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 230.0 mm 13.0 mm Negru PVC

10166123

Interval de preț
37,7888 RON - 14,5385 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    230.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10068830

Interval de preț
12,1811 RON - 4,687 RON

Niveluri de stoc
4097 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10068854

Interval de preț
8,0015 RON - 2,975 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 108.0 mm 13.0 mm Negru PVC

10090350

Interval de preț
10,1915 RON - 2,6382 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    108.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10104262

Interval de preț
8,1876 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10170526

Interval de preț
16,8904 RON - 6,4693 RON

Niveluri de stoc
1325 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10068991

Interval de preț
18,1787 RON - 4,7152 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090