Meniu Caută

Etichete împotriva manipulării

În stoc

Etichetele Tamper Evident au o suprafață mată pe care se poate scrie și vin în bucăți decupate. Unele opțiuni lasă un mesaj vizibil de securitate "void", în timp ce altele nu lasă niciun reziduu.

  • Etichete care indică accesul neautorizat, care au o suprafaţă mată potrivită pentru scris şi care sunt furnizate în bucăţi decupate.
  • Opțiuni care nu lasă în urmă reziduuri și opțiuni care lasă un mesaj vizibil de „clar” de securitate.
  • Un mod simplu de a vedea dacă un articol sau pachet a fost deschis.
Culoare: Roșu, Albastru, Verde Cod Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip sigiliu B Dimensiunea etichetei A Cumpără
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,6596 RON - 0,6596 RON 5000 În stoc
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON 8000 În stoc
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Bandă din poliester Roșu

20122362

Interval de preț
0,6596 RON - 0,6596 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Dimensiunea etichetei
    Large
  • Tip sigiliu
    Non Transfer
  • Material bandă
    Poliester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Bandă din poliester Roșu

20122331

Interval de preț
0,3648 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensiunea etichetei
    Small
  • Tip sigiliu
    Non Transfer
  • Material bandă
    Poliester