Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Jednoduchá aplikácia. Jeden z typov v sortimente sa rozdeľuje v strede a vytvára dve rovnaké časti s dĺžkou 10,0 m. Vyrobené z čierneho EPDM.
Cod Serie: SR5556 ,SR6491
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10268230 | 321,7269 RON - 321,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 248,5995 RON - 248,5995 RON | 1 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 231,0719 RON - 231,0719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 204,7455 RON - 204,7455 RON | 5 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 472,304 RON - 472,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 125,7802 RON - 125,7802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 195,9888 RON - 195,9888 RON | 18 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10304631 | 527,6513 RON - 527,6513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina