Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tesnenie EMI vyrobené z polyuretánovej peny pokrytej niklovo-medenou páskou. Tieto tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Lungime rolă | Material | Lățime totală | Înălțime totală | Tip | Distanță minimă de prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366,6194 RON - 366,6194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
3.281 ft
1.0 m
|
Spumă PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 383,8944 RON - 383,8944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
De forma L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Spumă PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 466,9011 RON - 466,9011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
3.281 ft
1.0 m
|
Spumă PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| 304,1432 RON - 304,1432 RON | 21 În stoc |
Oval
|
3.281 ft
1.0 m
|
Spumă PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3