Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
4,3263 RON - 4,3263 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
2,7929 RON - 2,7929 RON 500 În stoc
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON 300 În stoc
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
2,2864 RON - 2,2864 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
5,9511 RON - 5,9511 RON 200 În stoc
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
5,9511 RON - 5,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
2.4 mm
88.9 mm
6,2001 RON - 6,2001 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
4,6312 RON - 4,6312 RON 436 În stoc
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
4,6569 RON - 4,6569 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
3,3132 RON - 3,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
2,2316 RON - 2,2316 RON 290 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON 1000 În stoc
63.5 mm
2.0 mm
50.8 mm
3,8523 RON - 3,8523 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
5,5986 RON - 5,5986 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,6261 RON - 0,773 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,7391 RON - 0,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,6073 RON - 0,6073 RON 167 În stoc
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,0215 RON - 1,2612 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,6657 RON - 0,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.079 in 101.6 mm PA

10110843

Interval de preț
2,7929 RON - 2,7929 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 215.9 mm PA

10318706

Interval de preț
4,7918 RON - 4,7918 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    203.2 mm
  • Lungime totală
    215.9 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 203.2 mm PA

10112533

Interval de preț
5,9511 RON - 5,9511 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 152.4 mm PA

10316979

Interval de preț
4,6312 RON - 4,6312 RON

Niveluri de stoc
436 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    127.0 mm
  • Lungime totală
    152.4 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 76.2 mm PA

10316726

Interval de preț
2,2316 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    63.5 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 2.0 mm 63.5 mm Nailon 6/6

10316719

Interval de preț
2,2453 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    2.0 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală 500 1.6 mm 101.6 mm PA

10627044

Interval de preț
0,6073 RON - 0,6073 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm