Meniu Caută

Glisiere de tip șa cu bază din pâslă

În stoc

Sedlové klzáky, označované aj ako sedlové základne, sú vhodné na montáž okolo rúrok a sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri pohybe a zároveň chránili povrchy pred škrabancami. Sú vyrobené z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) a majú plstenú základňu, ktorá hladko kĺže po rôznych povrchoch. Rúrkový spoj má tvar sedla a základňa je obdĺžniková.

Náš sortiment sedlových klzákov ponúkame v dvoch farbách: číre a čierne.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Lungime totală Culoare Înălțime totală Cumpără
4,0275 RON - 4,0275 RON 300 În stoc
20.2 mm
51.0 mm
Transparent
9.0 mm
1,4594 RON - 1,4594 RON 220 În stoc
13.0 mm
30.0 mm
Negru
7.5 mm
3,8872 RON - 3,8872 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
2,1751 RON - 2,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
44.0 mm
Transparent
8.5 mm
3,4521 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
3,2136 RON - 3,2136 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
Picior tip suport Dreptunghiular 20.2 mm 51.0 mm ABS; Pâslă

10302682

Interval de preț
4,0275 RON - 4,0275 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.6 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    51.0 mm
  • Diametru tub
    20.2 mm
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
Picior tip suport Dreptunghiular 13.0 mm 30.0 mm ABS; Pâslă

10302729

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Diametru tub
    13.0 mm
  • Forma bazei
    Dreptunghiular