glisiere pentru sertare telescopic constă din mai multe șine de blocare care se extind și se retrag în etape. Acest design permite deschiderea completă a sertarelor, oferind acces total la conținut. capacitate portantă statică este specificat în centrul șinelor, prin toate găurile de montare.
Fabricat din materiale de înaltă rezistență, inclusiv oțel laminat la rece și oțel inoxidabil, care asigură durabilitate, capacitate de încărcare și rezistență la uzură și coroziune. Acestea sunt concepute pentru a susține greutăți cuprinse între 20 kg pentru aplicații ușoare și până la 200 kg pentru aplicații industriale mai grele.
Vă rugăm să rețineți: Slide-urile sunt vândute individual, ca unități unice.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel înnegri, Oţel laminat la rece Cod Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
400.0
|
400.0
|
Oţel laminat la rece
|
45.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
550.0
|
552.0
|
Oţel laminat la rece
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
609.6
|
609.6
|
Oţel laminat la rece
|
60.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
250.0
|
254.0
|
Oţel laminat la rece
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
457.2
|
457.2
|
Oţel laminat la rece
|
60.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
500.0
|
525.0
|
Oţel laminat la rece
|
80.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
300.0
|
328.0
|
Oţel laminat la rece
|
80.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
300.0
|
300.0
|
Oţel laminat la rece
|
60.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
650.0
|
650.0
|
Oţel laminat la rece
|
45.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
250.0
|
250.0
|
Oțel înnegri
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
335.6
|
335.6
|
Oţel laminat la rece
|
60.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
250.0
|
250.0
|
Oţel laminat la rece
|
45.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
400.0
|
412.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
200.0
|
200.0
|
Oțel înnegri
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
500.0
|
500.0
|
Oţel laminat la rece
|
60.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
300.0
|
305.0
|
Oţel laminat la rece
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
450.0
|
457.0
|
Oţel laminat la rece
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
450.0
|
450.0
|
Oțel înnegri
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
550.0
|
560.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
500.0
|
512.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina