Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5363 RON - 0,7508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,5845 RON - 1,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,4024 RON - 0,9105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6749 RON - 1,5361 RON | 6500 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,5559 RON - 0,7783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,8068 RON - 1,1295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,9216 RON - 1,2902 RON | 4000 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6245 RON - 1,2415 RON | 800 În stoc |
17
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5572 RON - 1,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,532 RON - 0,7449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,7092 RON - 1,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17
|
Negru
|
Butirat
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6835 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,558 RON - 0,7813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,7516 RON - 1,7176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5055 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5736 RON - 1,30 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,642 RON - 1,4523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,5805 RON - 0,8128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5558 RON - 0,7782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina