Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,6707 RON - 0,939 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
Negru
ABS
25.4 mm
2.1 mm
1,3288 RON - 1,8604 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
38.1 mm
1.2 mm
1,2924 RON - 2,9326 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,6263 RON - 0,8769 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,7131 RON - 0,9984 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,9475 RON - 1,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
31.8 mm
2.1 mm
1,2924 RON - 2,9326 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
44.5 mm
2.1 mm
2,2453 RON - 5,0831 RON 450 În stoc
18
Negru
ABS
63.5 mm
1.7 mm
1,2129 RON - 2,751 RON 1100 În stoc
12
Negru
ABS
38.1 mm
1.1 mm
1,2581 RON - 2,8628 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,5873 RON - 0,8223 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
25.4 mm
0.9 mm
1,0705 RON - 2,4298 RON 4980 În stoc
17
Negru
Nailon
19.2 mm
1.5 mm
0,6705 RON - 0,9387 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
25.4 mm
1.1 mm
1,0334 RON - 1,4468 RON 2450 În stoc
11
Negru
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,7516 RON - 1,7176 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,4024 RON - 0,9105 RON Solicitați termenul de livrare aici
17
Negru
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,6245 RON - 1,2415 RON 800 În stoc
17
Negru
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,6126 RON - 0,8577 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,6996 RON - 1,578 RON 7000 În stoc
19
Negru
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
1,25 RON - 2,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
LDPE
28.7 mm
0.9 mm
  • din 5
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Interval de preț
5,0831 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Interval de preț
2,751 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Interval de preț
2,4298 RON - 1,0705 RON

Niveluri de stoc
4980 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Interval de preț
1,4468 RON - 1,0334 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Interval de preț
1,2415 RON - 0,6245 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Interval de preț
1,578 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru