Meniu Caută

Glisor oscilant cu fixare prin apăsare

În producție

Glisierele Push-On Tilt sunt glisiere pivotante cu o inserție cu arc. Conceput pentru a oferi mobilitate și stabilitate pentru mobilier și alte produse. Dispune de un capac de capăt tubular pentru un finisaj curat. De asemenea, are o articulație cu bilă și ștuț care creează o acțiune de înclinare.

  • Utilizate la mobilier și alte produse pentru stabilitate și mobilitate.
  • Se livrează într-o singură bucată, pentru o instalare mai ușoară.
  • Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.
Material: Oțel Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Material bază d1 h1 Dinți metalici H Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
16
Oțel
10.0 mm
Y
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16-18
Oțel
8.5 mm
Nu
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16
Oțel
10.0 mm
Nu
16.0 mm
4,1894 RON - 4,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Nailon
9.0 mm
Y
15.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16
Nailon
13.5 mm
Y
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
22
Oțel
12.0 mm
Da
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19
PA
13.5 mm
Da
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16-18
Oțel
12.0 mm
Da
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16-18
PA
12.0 mm
Da
18.0 mm
3,1489 RON - 3,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Oțel
8.7 mm
Y
15.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19
Oțel
13.5 mm
Da
18.0 mm
3,409 RON - 4,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Oțel
8.7 mm
Y
15.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16
Nailon
13.5 mm
Y
10.0 mm