Meniu Caută

mâner liniar Cu chei la fel Oțel 30.0 mm

Acest încuietor cu mâner liniar este utilizat cu o mișcare liniară, în care mânerul se angajează sau se dezangajează cu ușurință. Acesta oferă un sistem de închidere multipunct prin intermediul tijei.
Numărul piesei Essentra:

20795825

Numărul piesei producătorului:

20795825

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 70,7519 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 415,04 RON

20 x 70,7519 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 186.0 mm
Interval grosime panou 0.5 - 2.0 mm
Înălțime totală 30.0 mm
Tip cheie Cu chei la fel
Material corp PA6 GFR30
Material încuietoare Oțel
Finisaj mâner Zamac
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne