Meniu Caută

Încuietoare din plastic cu sfert de rotaţie, cu cleme de fixare

În stoc

Plastové západky s úchopom pre prsty umožňujú otvoriť dvere ľahkým potiahnutím. Hlavným prvkom tohto sortimentu je 5 mm dvojzub s poistnou maticou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Tip mâner Lungime orificiu de montare Interval compatibil grosime ușă Tip cheie Interval prindere Cumpără
21,7992 RON - 21,7992 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Cheie Euro
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Cu chei la fel
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chei diferite
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Cu chei la fel
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chei diferite
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Cu chei la fel
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Cu chei la fel
Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Mâner cu chei
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Cu chei la fel
6,149 RON - 6,8322 RON 50 În stoc
20.0 mm
Mâner cu cheie
26.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
22.5 mm
7,7266 RON - 8,5852 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Mâner cu cheie
26.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
18.5 mm
12,978 RON - 12,978 RON 37 În stoc
20.0 mm
Mâner cu cheie
26.0 mm
Cheie Euro
22.5 mm
17,8393 RON - 17,8393 RON 50 În stoc
20.0 mm
Mâner cu cheie
26.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
18.5 mm
  • din 2
Încuietoare cu cheie 22.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Negru

20067151

Interval de preț
6,8322 RON - 6,149 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip mâner
    Mâner cu cheie
  • Interval prindere
    22.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    26.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie Euro 22.5 mm Negru

20123857

Interval de preț
12,978 RON - 12,978 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Negru
  • Tip mâner
    Mâner cu cheie
  • Interval prindere
    22.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    26.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.0 mm
Încuietoare cu cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm 18.5 mm Negru

20123895

Interval de preț
17,8393 RON - 17,8393 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Negru
  • Tip mâner
    Mâner cu cheie
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    26.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.0 mm