Meniu Caută

Încuietoare extensibilă și opritor

În stoc

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Înălțime totală Cumpără
45,6047 RON - 99,4295 RON 1 În stoc
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
20,7966 RON - 45,3857 RON 20 În stoc
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
43,4963 RON - 94,8211 RON 23 În stoc
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
18,7566 RON - 40,9169 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
69,3312 RON - 151,2391 RON 21 În stoc
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
20,5091 RON - 44,6874 RON 45 În stoc
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
41,3743 RON - 90,2128 RON 1 În stoc
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
12,1165 RON - 26,3935 RON 90 În stoc
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
27,3683 RON - 63,54 RON 106 În stoc
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
29,6273 RON - 64,6571 RON 18 În stoc
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
41,3743 RON - 90,2128 RON 72 În stoc
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
18,2501 RON - 39,7998 RON 15 În stoc
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
10283806 11,1582 RON - 26,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
27,304 RON - 60,2163 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
33.0 mm
13.5 mm
16,1964 RON - 35,3309 RON 100 În stoc
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
34,1043 RON - 91,1902 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
216,4621 RON - 465,474 RON Solicitați termenul de livrare aici
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
16,6523 RON - 25,9035 RON 247 În stoc
16.0 mm
15.0 mm
82,9317 RON - 129,0049 RON 65 În stoc
32.0 mm
27.0 mm
26,1173 RON - 63,4003 RON 786 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10282816

Interval de preț
99,4295 RON - 45,6047 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    33.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
încuietoare extensibilă 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Oțel

10283776

Interval de preț
45,3857 RON - 20,7966 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    39.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Oțel inoxidabil

10282823

Interval de preț
94,8211 RON - 43,4963 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    33.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10282786

Interval de preț
151,2391 RON - 69,3312 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    39.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Oțel

10283844

Interval de preț
44,6874 RON - 20,5091 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lățime totală
    37.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10282809

Interval de preț
90,2128 RON - 41,3743 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Oțel

10283790

Interval de preț
26,3935 RON - 12,1165 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
încuietoare extensibilă 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10283363

Interval de preț
63,54 RON - 27,3683 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    36.4 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
încuietoare extensibilă 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Oțel

10283868

Interval de preț
64,6571 RON - 29,6273 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    44.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10282793

Interval de preț
90,2128 RON - 41,3743 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Oțel

10283837

Interval de preț
39,7998 RON - 18,2501 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    33.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Oțel

10283851

Interval de preț
35,3309 RON - 16,1964 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    21.0 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Oțel

10236499

Interval de preț
25,9035 RON - 16,6523 RON

Niveluri de stoc
247 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Lungime încuietoare
    55.0 mm
  • Cod Vamal
    8301600090
încuietoare extensibilă 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Oțel

10236512

Interval de preț
129,0049 RON - 82,9317 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Lungime încuietoare
    97.0 mm
  • Cod Vamal
    8301600090
încuietoare extensibilă 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Oțel

10236505

Interval de preț
63,4003 RON - 26,1173 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Lungime încuietoare
    65.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090