Meniu Caută

Încuietori cu mâner T Fără cheie 13.5 mm 85.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoarea cu compresie cu mâner în T reglabil este acționată manual și reglabilă. Oferă o compresie prestabilită de 6 mm și este furnizată cu garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20066499

Numărul piesei producătorului:

2404110003E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 81,7299 RON
25 + 58,3785 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

81,73 RON

1 x 81,7299 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 13.5 - 85.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Price per piece incl VAT 48.7374 GBP
Include Camă inclusă. Două chei furnizate cu fiecare zăvor.
Orientare la montare Universale
Stil încuietoare Încuietori cu camă
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne