Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Înălțime carcasă | Tip cheie | Distanță minimă de prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,4556 RON - 94,4378 RON | 22 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 58,3785 RON - 81,7299 RON | 69 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără cheie
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 67,4556 RON - 94,4378 RON | 24 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 48,5318 RON - 75,4939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Fără cheie
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 47,4005 RON - 73,734 RON | 18 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 67,4556 RON - 94,4378 RON | 9 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 58,3785 RON - 81,7299 RON | 21 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără cheie
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 67,4556 RON - 94,4378 RON | 50 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 58,3785 RON - 81,7299 RON | 5 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără cheie
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 67,4556 RON - 94,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 67,4556 RON - 94,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 54,5095 RON - 84,7926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 48,5335 RON - 75,4966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cheie CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 58,3785 RON - 81,7299 RON | 23 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără cheie
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără cheie
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 58,3785 RON - 81,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără cheie
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina