Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
67,4595 RON - 94,4432 RON 2 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,6275 RON - 90,4785 RON 2 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,0173 RON - 93,8242 RON 7 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,4091 RON - 91,5727 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,1009 RON - 32,8235 RON 5 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,1009 RON - 32,8235 RON 9 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,1009 RON - 32,8235 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
25,2545 RON - 39,2847 RON 23 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
66,268 RON - 92,7752 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
67,9393 RON - 95,1151 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,1009 RON - 32,8235 RON 19 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
68,6887 RON - 96,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,1384 RON - 40,6597 RON 38 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
27,5378 RON - 42,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
66,2286 RON - 92,7202 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie hexagonală
26,1384 RON - 40,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
27,5378 RON - 42,8365 RON 46 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
69,6429 RON - 97,5002 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
66,268 RON - 92,7752 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,1384 RON - 40,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119560

Interval de preț
94,4432 RON - 67,4595 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119683

Interval de preț
90,4785 RON - 64,6275 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20119584

Interval de preț
93,8242 RON - 67,0173 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20119539

Interval de preț
32,8235 RON - 21,1009 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20119591

Interval de preț
32,8235 RON - 21,1009 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Cheie tubulară 72.0 mm

20119621

Interval de preț
39,2847 RON - 25,2545 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119577

Interval de preț
32,8235 RON - 21,1009 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20119553

Interval de preț
40,6597 RON - 26,1384 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Cheie tubulară 58.0 mm

20119652

Interval de preț
42,8365 RON - 27,5378 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă