Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Capacitate de prindere Tip cheie Cumpără
63,5673 RON - 88,9942 RON 19 În stoc
Vopsit electrostatic
32.0 mm
Cheie CH751
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
38.0 mm
Cheie CH751
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
32.0 mm
Cheie CH751
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
28.0 mm
Cheie CH751
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
24.0 mm
Fără cheie
45,019 RON - 70,0295 RON 13 În stoc
Vopsit electrostatic în negru
20.0 mm
Fără cheie
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Fără cheie
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Fără cheie
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
24.0 mm
Cheie CH751
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
35.0 mm
Fără cheie
37,0809 RON - 57,6813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
24.0 mm
Fără cheie
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
20.0 mm
Cheie CH751
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
35.0 mm
Cheie CH751
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
32.0 mm
Cheie CH751
44,0772 RON - 68,5646 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
22.0 mm
Cheie CH751
63,5673 RON - 88,9942 RON 23 În stoc
Vopsit electrostatic
20.0 mm
Cheie CH751
37,0809 RON - 57,6813 RON 14 În stoc
Placat cu crom
20.0 mm
Fără cheie
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
32.0 mm
Fără cheie
36,4959 RON - 56,7715 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
32.0 mm
Cheie CH751
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
38.0 mm
Cheie CH751
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie 32.0 mm Aliaj de zinc

20066079

Interval de preț
88,9942 RON - 63,5673 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Compresie maximă
    6.0 mm
  • Capacitate de prindere
    32.0 mm
Încuietori cu camă de compresie Fără cheie 20.0 mm Aliaj de zinc

20066215

Interval de preț
70,0295 RON - 45,019 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Compresie maximă
    6.0 mm
  • Capacitate de prindere
    20.0 mm
Încuietori cu camă de compresie 20.0 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20123673

Interval de preț
88,9942 RON - 63,5673 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate de prindere
    20.0 mm
  • Interval prindere
    20.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
Încuietori cu camă de compresie 20.2 mm 22.2 mm Oţel placat cu zinc

20123642

Interval de preț
57,6813 RON - 37,0809 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Compresie maximă
    6.0 mm
  • Capacitate de prindere
    20.0 mm