Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

În stoc

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Finalizare Cumpără
50 În stoc
24.5 mm
Vopsită negru
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Vopsită negru
50 În stoc
26.5 mm
Vopsită negru
19 În stoc
18.5 mm
Placat cu crom
117 În stoc
18.5 mm
Vopsită negru
Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Vopsit electrostatic în negru
  • din 2
Încuietori cu un sfert de rotaţie Secure Cu chei la fel 24.5 mm Natural

20125684


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsită negru
  • Tip cheie
    Cu chei la fel
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Înălțime carcasă
    24.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Secure Cu chei la fel 26.5 mm Natural

20125691


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsită negru
  • Tip cheie
    Cu chei la fel
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Înălțime carcasă
    26.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Secure Cu chei la fel 18.5 mm Natural

20125653


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Tip cheie
    Cu chei la fel
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Dispozitiv de blocare camă Cu chei la fel 18.5 mm Natural

20073435


Niveluri de stoc
117 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsită negru
  • Tip cheie
    Cu chei la fel
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm