Meniu Caută

Încuietori miniaturale fără arc, filetate, cu sfert de rotaţie

În stoc

Tento sortiment mini zámkov s jazýčkom je bez pružiny a s rovnakými kľúčmi. Typ upevnený maticou zapadá do výrezu 16,2 x 14,2, typ upevnený klipom zapadá do výrezu 17,2 x 14,2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Tip cheie Cumpără
5,793 RON - 9,0113 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
45.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
22,2259 RON - 34,5737 RON 45 În stoc
13.0 mm
31.0 mm
Cheie Euro
24,6301 RON - 34,4822 RON 66 În stoc
13.0 mm
31.0 mm
Cheie Euro
24,6301 RON - 34,4822 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
27.0 mm
Cheie Euro
24,6301 RON - 34,4822 RON 59 În stoc
16.0 mm
30.0 mm
Cheie Euro
24,6301 RON - 34,4822 RON 23 În stoc
20.0 mm
27.0 mm
Cheie Euro
13,0748 RON - 20,3386 RON 78 În stoc
16.0 mm
30.0 mm
Cheie Euro
5,793 RON - 9,0113 RON 5 În stoc
20.5 mm
45.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
8,7973 RON - 12,3162 RON 239 În stoc
13.5 mm
45.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
Încuietoare cu cheie 13.0 mm Cheie Euro Natural

20049171

Interval de preț
34,5737 RON - 22,2259 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cheie Euro
  • Tip cheie
    Cheie Euro
  • Lungime camă
    31.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie Euro 13.0 mm Natural

20049201

Interval de preț
34,4822 RON - 24,6301 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cheie Euro
  • Tip cheie
    Cheie Euro
  • Lungime camă
    31.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie Euro 16.0 mm Natural

20049218

Interval de preț
34,4822 RON - 24,6301 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cheie Euro
  • Tip cheie
    Cheie Euro
  • Lungime camă
    30.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie Euro 20.0 mm Natural

20049225

Interval de preț
34,4822 RON - 24,6301 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cheie Euro
  • Tip cheie
    Cheie Euro
  • Lungime camă
    27.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie Euro 16.0 mm Natural

20049188

Interval de preț
20,3386 RON - 13,0748 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cheie Euro
  • Tip cheie
    Cheie Euro
  • Lungime camă
    30.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm 20.5 mm Zinc

20121075

Interval de preț
9,0113 RON - 5,793 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Aliaj de zinc
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Triangular Key
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm 13.5 mm Zinc

20121068

Interval de preț
12,3162 RON - 8,7973 RON

Niveluri de stoc
239 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Aliaj de zinc
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Triangular Key
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm