Meniu Caută

Inel flexibil (cu pivot) de ridicare

În producție

Preklápacie závesné skrutky s okom sú vyrobené z chrómovo-molybdénovej ocele s čiernou povrchovou úpravou na odolnosť voči korózii. Pod záťažou sa preklápajú o 180. Konštrukčný koeficient: 6:1. Certifikované tepelné spracovanie. Oká a skrutky sú magnetické častice testované podľa ASTM 1444. Skrutky sú súčasťou dodávky Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime internă inel Înălțime bază Diametru inel Capacitate portantă Lățime totală Diametru bază Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm