Meniu Caută

Inele O & Kit Metric

În stoc

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Include game de dimensiuni atât imperiale, cât și metrice.
  • Disponibile pentru utilizare în aplicații pneumatice și hidraulice.
  • Aceste kituri sunt ambalate pentru a proteja sigiliile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Material Tip Cumpără
800 În stoc
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
200 În stoc
1.6 mm
4.1 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
400 În stoc
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
  • din 3
Garnituri inelare 39.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405932


Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Număr de bucăți
    100
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 Negru

10405949


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Număr de bucăți
    100
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 14.1 mm 1.6 mm NBR Negru

10405796


Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Număr de bucăți
    100
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru