Meniu Caută

Inele O-uri și truse ORFS

În stoc

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6160, SRV0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Tip Cumpără
0,5178 RON - 0,5178 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 mm
29.9 mm
2
0,3915 RON - 0,3915 RON 50 În stoc
1.8 mm
23.5 mm
2
0,3213 RON - 0,3213 RON 600 În stoc
1.8 mm
18.8 mm
2
0,1417 RON - 0,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 mm
9.3 mm
2
0,2834 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 mm
15.6 mm
2
0,2484 RON - 0,2484 RON 900 În stoc
1.8 mm
12.4 mm
2
0,1417 RON - 0,1417 RON 800 În stoc
1.8 mm
7.7 mm
2
85,4486 RON - 85,4486 RON 9 În stoc
1
0,4701 RON - 0,5515 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
29.9 mm
2
0,2272 RON - 0,2666 RON 1000 În stoc
1.7 mm
9.2 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
15.6 mm
2
0,2919 RON - 0,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
18.8 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
7.6 mm
2
0,2272 RON - 0,2666 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
12.4 mm
2
0,649 RON - 0,8307 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
23.5 mm
2
Garnituri inelare 23.5 mm 1.8 mm NBR Negru

10386262

Interval de preț
0,3915 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 18.8 mm 1.8 mm NBR Negru

10386255

Interval de preț
0,3213 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 12.4 mm 1.8 mm NBR Negru

10386231

Interval de preț
0,2484 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 7.7 mm 1.8 mm NBR Negru

10386217

Interval de preț
0,1417 RON - 0,1417 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Număr de bucăți
    100
NBR Kituri cu inele de etanşare Sortiment Garnitură inelară ORFS

10385265

Interval de preț
85,4486 RON - 85,4486 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Include
    Articol 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Număr de bucăți
    230
  • Tip
    1
Garnituri inelare 9.2 mm 1.7 mm NBR Negru

10358580

Interval de preț
0,2666 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Număr de bucăți
    100