Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 70.0 mm 25.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752620

Numărul piesei producătorului:

20752620

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 70.0 mm
B 25.0 mm
h 5.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne