Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | H | h | A | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9648 RON - 2,1831 RON | 2240 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5168 RON - 1,6854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3751 RON - 2,639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1964 RON - 0,3055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2894 RON - 0,4502 RON | 30000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4754 RON - 0,7396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6807 RON - 0,7564 RON | 5500 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0312 RON - 1,1458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,0832 RON - 2,3147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,2333 RON - 2,4815 RON | 980 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2006 RON - 0,312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5686 RON - 0,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6733 RON - 0,7481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7426 RON - 0,8251 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,883 RON - 0,9811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,6946 RON - 4,1051 RON | 1080 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2191 RON - 0,3408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2854 RON - 0,3171 RON | 9000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5512 RON - 0,6124 RON | 5600 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,889 RON - 0,9877 RON | 4000 În stoc |