Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale PCR

În stoc

Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B H h A Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
2000 În stoc
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
30.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
7000 În stoc
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
4000 În stoc
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
5000 În stoc
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
10000 În stoc
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2490 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
2690 În stoc
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
  • din 4
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 40.0 mm Negru LDPE - PCR

20752200


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 60.0 mm 30.0 mm Negru LDPE - PCR

20752569


Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 70.0 mm 40.0 mm Negru LDPE - PCR

20752644


Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 20.0 mm Negru LDPE - PCR

20752101


Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 50.0 mm 20.0 mm Negru LDPE - PCR

20752491


Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 40.0 mm Negru LDPE - PCR

20752132


Niveluri de stoc
2490 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 50.0 mm Negru LDPE - PCR

20752149


Niveluri de stoc
2690 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm