Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,642 RON - 50,5198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 29,429 RON - 36,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,4101 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 12,3913 RON - 33,2083 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,8471 RON - 4,5865 RON | 900 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 6,329 RON - 16,8904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 8,9204 RON - 22,0709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 10,0759 RON - 22,4729 RON | 402 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 4,5327 RON - 12,0666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 12,7001 RON - 33,7809 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 12,4615 RON - 33,2083 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 6,329 RON - 16,8904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 4,5327 RON - 12,0666 RON | 150 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 4,1471 RON - 10,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,4101 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 6,7079 RON - 20,514 RON | 48 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,9433 RON - 10,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 5,1752 RON - 6,1883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 4,3783 RON - 11,0582 RON | 50 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1