Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Argintiu, Crom Cod Serie: SR5723, SR1562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | t | h | Culoare | Material | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5437 RON - 19,6903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 4,7818 RON - 5,6634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 5,5996 RON - 14,6631 RON | 80 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,4763 RON - 14,5233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 8,7759 RON - 19,6903 RON | 100 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 9,4033 RON - 11,6072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 4,6081 RON - 5,6634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 4,8877 RON - 6,0377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 5,5996 RON - 14,6631 RON | 80 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,7234 RON - 5,805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 5,5031 RON - 6,7853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 8,7759 RON - 19,6903 RON | 86 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 7,5848 RON - 19,6903 RON | 309 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 3,5597 RON - 7,932 RON | 79 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,5298 RON - 6,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 5,449 RON - 12,1913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,9385 RON - 3,5396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,3537 RON - 9,7334 RON | 35 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 3,6281 RON - 8,1275 RON | 158 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,2578 RON - 5,0794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina