Meniu Caută

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri, Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Dimensiune filet Culoare Material AxA Cumpără
3,9433 RON - 8,7028 RON 30 În stoc
M10
Negru
HDPE
1,8664 RON - 4,2798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HDPE
5,7957 RON - 12,7967 RON 50 În stoc
M8
Negru
HDPE
3,3539 RON - 7,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE
3,803 RON - 9,1323 RON 560 În stoc
M10
Crom
Oțel
0,861 RON - 1,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gri
HDPE
3,6627 RON - 8,8031 RON 100 În stoc
M8
Crom
Oțel
3,7102 RON - 4,34 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M8
Negru
Nailon
25.0 mm
4,9424 RON - 5,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
M8
Negru
Nailon
30.0 mm
5,368 RON - 11,7985 RON 396 În stoc
M10
Negru
HDPE cu inserţie metalică
1,5015 RON - 3,3208 RON 700 În stoc
M8
Negru
HDPE
14,8752 RON - 30,6317 RON 8 În stoc
2.0 mm
M10
Aliaj din aluminiu turnat
15,4959 RON - 50,718 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Aliaj din aluminiu turnat
15,2121 RON - 38,9338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Aliaj din aluminiu turnat
1,5804 RON - 3,4743 RON 1775 În stoc
M10
Negru
HDPE
4,1398 RON - 9,2611 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Natural
Oțel
3,5014 RON - 7,6711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Gri
HDPE
1,3896 RON - 3,0434 RON 917 În stoc
M8
Gri
HDPE
7,439 RON - 16,3984 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE cu inserţie metalică
2,6663 RON - 6,9708 RON 350 În stoc
1.5 mm
M10
Negru
Nailon
25.0 mm
  • din 8
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286715

Interval de preț
8,7028 RON - 3,9433 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286739

Interval de preț
12,7967 RON - 5,7957 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Pătrat 25.0 mm 1.5 mm Oțel

10304785

Interval de preț
9,1323 RON - 3,803 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Crom
  • Cod Vamal
    7326909890
Inserție filetată M8 Pătrat 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10304792

Interval de preț
8,8031 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Crom
  • Cod Vamal
    7318190090
Inserție filetată M10 Pătrat 25.0 mm 2.0 mm HDPE Negru

10164143

Interval de preț
11,7985 RON - 5,368 RON

Niveluri de stoc
396 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE cu inserţie metalică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286623

Interval de preț
3,3208 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm Aliaj din aluminiu turnat

10163931

Interval de preț
30,6317 RON - 14,8752 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Aliaj din aluminiu turnat
  • Cod Vamal
    7616991099
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286197

Interval de preț
3,4743 RON - 1,5804 RON

Niveluri de stoc
1775 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Metal Inserție filetată M8 Pătrat 25.0 mm 1.5 mm HDPE Gri

10303757

Interval de preț
3,0434 RON - 1,3896 RON

Niveluri de stoc
917 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Interval de preț
6,9708 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm