Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirat, ABS Culoare: Transparent, Negru Cod Serie: SR1630
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | Grosime perete | Culoare | h | Material | t | AxA | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3575 RON - 0,5006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6556 RON - 0,9179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.537 in
13.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,5052 RON - 1,1423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6544 RON - 1,4803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5922 RON - 1,30 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6544 RON - 1,4803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6438 RON - 0,9013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8873 RON - 1,2422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5531 RON - 0,7744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,4028 RON - 0,8811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8511 RON - 1,1915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.378 in
9.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,5393 RON - 1,2261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6346 RON - 0,8885 RON | 4490 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3229 RON - 0,452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5918 RON - 0,8285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9156 RON - 1,2819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.520 in
13.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5668 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5668 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,7342 RON - 1,0279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina