Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Cu flanşă Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
1,3828 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
21.0 mm
Da
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
18.0 mm
Da
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,3828 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
21.0 mm
Da
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
18.0 mm
Da
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
4,4495 RON - 7,886 RON 1180 În stoc
16.0 mm
22.0 mm
Da
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
4,8466 RON - 8,5294 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
24.0 mm
Da
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
4,5317 RON - 7,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
20.0 mm
Da
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4,3674 RON - 7,708 RON 330 În stoc
14.0 mm
20.0 mm
Da
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
5,093 RON - 19,8246 RON 460 În stoc
30.0 mm
37.0 mm
Da
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
5,5311 RON - 21,5359 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
40.0 mm
Da
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
1,6155 RON - 2,6286 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
21.0 mm
Da
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
18.0 mm
Da
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
26,4647 RON - 32,9131 RON 200 În stoc
44.0 mm
52.0 mm
Da
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
10,145 RON - 24,6985 RON 75 În stoc
28.0 mm
35.0 mm
Da
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,7798 RON - 2,9025 RON 2660 În stoc
16.0 mm
21.0 mm
Da
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,816 RON - 1,4923 RON 4700 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
Da
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
0,816 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
Da
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
2,8203 RON - 4,4222 RON 14 În stoc
10.0 mm
15.0 mm
Da
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
2,4644 RON - 5,4079 RON 2250 În stoc
20.1 mm
24.0 mm
Da
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
1,6155 RON - 2,6286 RON 2210 În stoc
16.0 mm
21.0 mm
Da
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
  • din 12
Rulment cu flanșă 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Negru

10178973

Interval de preț
7,886 RON - 4,4495 RON

Niveluri de stoc
1180 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime coadă
    11.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Negru

10178942

Interval de preț
7,708 RON - 4,3674 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime coadă
    11.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Negru

10050538

Interval de preț
19,8246 RON - 5,093 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    30.0 mm
  • Lungime coadă
    27.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.5 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Negru

10179192

Interval de preț
32,9131 RON - 26,4647 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    44.0 mm
  • Lungime coadă
    28.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Negru

10179109

Interval de preț
24,6985 RON - 10,145 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    28.0 mm
  • Lungime coadă
    20.0 mm
  • Lungime totală
    21.5 mm
  • Grosime flanșă
    1.5 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Natural

10050224

Interval de preț
2,9025 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
2660 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime coadă
    8.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Negru

10049457

Interval de preț
1,4923 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
4700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    5.0 mm
  • Lungime coadă
    4.8 mm
  • Lungime totală
    7.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.2 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Negru

10178881

Interval de preț
4,4222 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Lungime coadă
    14.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Natural

10050279

Interval de preț
5,4079 RON - 2,4644 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    20.1 mm
  • Lungime coadă
    10.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Natural

10050163

Interval de preț
2,6286 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
2210 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime coadă
    17.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Grosime flanșă
    2.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare