Meniu Caută

Lanț pentru cabluri - suport pentru capăt

În stoc

Clema cu lanț pentru cabluri este folosită pentru protecția firelor care sunt în mișcare. Protejează firele și cablurile de abraziune sau zgârieturi și previne uzura și încurcarea.

  • Material: poliamidă 6 (PA 6)
  • Culoare: Negru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime Număr de orificii de montare Înălțime Cumpără
39,211 RON - 54,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4
10.0 mm
36,9584 RON - 57,4908 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
4
7.0 mm
35,2899 RON - 49,4059 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
8
15.0 mm
32,7066 RON - 50,8769 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4
15.0 mm
32,7066 RON - 50,8769 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
8
15.0 mm
32,7066 RON - 50,8769 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4
10.0 mm
39,211 RON - 54,8955 RON 6 În stoc
15.0 mm
4
15.0 mm
39,211 RON - 54,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
8
10.0 mm
39,211 RON - 54,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
4
7.0 mm
49,3768 RON - 69,1275 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
4
18.0 mm
Lanțuri portcablu - suport de capăt (H) (W)

10371442

Interval de preț
54,8955 RON - 39,211 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime
    15.0 mm
  • Lățime
    15.0 mm
  • Număr de orificii de montare
    4