Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
8,027 RON - 9,1496 RON 6310 În stoc
2.1 kg
Cilindric
Sud
10.0 mm
2,6943 RON - 3,0732 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.3 kg
Tijă
Nord și Sud
3.0 mm
80,3265 RON - 91,4549 RON 45 În stoc
23.2 kg
Cilindric
Nord
23.0 mm
7,9287 RON - 9,0233 RON 90 În stoc
3.6 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
56,063 RON - 63,8234 RON 285 În stoc
19.9 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
20.0 mm
15,8154 RON - 18,0187 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
13,528 RON - 15,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 kg
Pătrat
Nord
10.0 mm
25,3722 RON - 28,8945 RON 108 În stoc
2.8 kg
Tijă
Nord și Sud
8.0 mm
2,119 RON - 2,4137 RON 3040 În stoc
0.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
7,8727 RON - 8,9532 RON 150 În stoc
3.4 kg
Cilindric
Nord și Sud
18.0 mm
29,5962 RON - 33,6938 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
12,6861 RON - 14,4402 RON 5 În stoc
2.2 kg
Cilindric
Nord
20.0 mm
6,4833 RON - 7,4235 RON 1090 În stoc
2.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
5,4168 RON - 6,1606 RON 890 În stoc
2.2 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
4,3081 RON - 4,9256 RON 8 În stoc
0.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
35,9393 RON - 40,9211 RON 31 În stoc
6.0 kg
Cilindric
Nord
25.0 mm
154,0292 RON - 154,0292 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
25.0 mm
11,4371 RON - 13,0228 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
50,3093 RON - 57,2838 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
25.0 mm
28,7401 RON - 32,7256 RON 112 În stoc
6.0 kg
Cilindric
Nord și Sud
19.0 mm
  • din 6
Magnet cilindric Neodim Sud 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Interval de preț
9,1496 RON - 8,027 RON

Niveluri de stoc
6310 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.1 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Interval de preț
91,4549 RON - 80,3265 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Dimensiune totală
    23.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    23.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet bară Neodim Nord și Sud 10.0 mm 3.6 kg

10191354

Interval de preț
9,0233 RON - 7,9287 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    3.6 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet bară Neodim Nord și Sud 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Interval de preț
63,8234 RON - 56,063 RON

Niveluri de stoc
285 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    19.9 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Interval de preț
28,8945 RON - 25,3722 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    8.0 mm
  • Formă
    Tijă
  • Forța de tragere
    2.8 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Interval de preț
2,4137 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
3040 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    1.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Interval de preț
8,9532 RON - 7,8727 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    18.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    3.4 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Interval de preț
14,4402 RON - 12,6861 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Interval de preț
7,4235 RON - 6,4833 RON

Niveluri de stoc
1090 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Interval de preț
6,1606 RON - 5,4168 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Interval de preț
4,9256 RON - 4,3081 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    0.5 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Interval de preț
40,9211 RON - 35,9393 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    6.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Interval de preț
32,7256 RON - 28,7401 RON

Niveluri de stoc
112 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    19.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    6.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi