Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Magneți

 (3 Produse)

Gama noastră de magneți circulari și dreptunghiulari au aceleași calități atunci când vine vorba de fixarea dispozitivelor sau a componentelor interne. Eliminați utilizarea instrumentelor cu ajutorul acestor magneți ușor de utilizat, care sunt disponibili într-o gamă largă de forme, dimensiuni și forţă de tragere. De asemenea, sunt incluși în gama noastră magneții oală - adesea utilizați în aplicații precum afișaje, puncte de vânzare și echipamente de susținere a muncii. Aceste componente mici, dar esențiale, acoperă o gamă largă de materiale, cum ar fi ferita în diferite dimensiuni de filet, de la M3, M4, M5 și M6, iar magneții noștri cilindrici din neodim sunt disponibili într-o gamă de diametre generale, grosime și forțe maxime de susținere.

Magneţi din ferită

Vďaka vysokej koercívnej sile sú feritové magnety univerzálne použiteľné. Okrúhle disky sú magnetizované s multipólmi na jednej strane. ‌Možno ich použiť v jazýčkových spínačoch, upínacích zariadeniach, ako sú magnety na hrnce, bezpečnostné systémy, audiovizuálne systémy a mnoho ďalších využití. Tento sortiment obsahuje dva typy: jeden má štandardný tvar disku a druhý krúžok s 5 mm zapusteným otvorom.

Magneţi din neodim

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Magneţi oală

Závesné magnety sú ideálne pre upevňovanie reklamných a informačných materiálov na výstavách alebo v obchodoch. Závesné magnety sú dostupné v množstve rozmerov a typov upevnenia.