Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
50,7303 RON - 57,7609 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
4,224 RON - 4,7993 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 kg
Tijă
Nord și Sud
3.0 mm
2,4417 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.3 kg
Cilindric
Nord
6.0 mm
4,5607 RON - 5,2063 RON 200 În stoc
0.8 kg
Cilindric
Sud
15.0 mm
10,0618 RON - 11,4511 RON 90 În stoc
3.1 kg
Cilindric
Nord și Sud
14.0 mm
12,9246 RON - 14,7209 RON 95 În stoc
3.6 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
44,3872 RON - 50,5338 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 kg
Tijă
Nord și Sud
10.0 mm
15,2121 RON - 17,3311 RON 85 În stoc
1.1 kg
Tijă
Nord și Sud
5.0 mm
3,3118 RON - 3,7608 RON 880 În stoc
0.5 kg
Cilindric
Nord
10.0 mm
12,6861 RON - 14,4402 RON 1145 În stoc
2.2 kg
Cilindric
Sud
20.0 mm
35,9392 RON - 40,9211 RON 22 În stoc
11.0 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
4,3081 RON - 4,9256 RON 2380 În stoc
0.8 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
64,6793 RON - 73,6325 RON 1 În stoc
16.0 kg
Tijă
Nord și Sud
20.0 mm
5,7535 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
21,12 RON - 24,0671 RON 200 În stoc
8.5 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
15.0 mm
171,8516 RON - 171,8516 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.8 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
12.0 mm
67,6404 RON - 77,0147 RON 6 În stoc
15.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
25.0 mm
1,8804 RON - 2,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 kg
Tijă
Nord și Sud
4.0 mm
5,7115 RON - 6,4973 RON 220 În stoc
1.0 kg
Tijă
Nord și Sud
5.0 mm
2,3716 RON - 2,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 kg
Cilindric
Nord
8.0 mm
  • din 6
Magnet cilindric Neodim Sud 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Interval de preț
5,2063 RON - 4,5607 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.8 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Interval de preț
11,4511 RON - 10,0618 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune totală
    14.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    3.1 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Interval de preț
14,7209 RON - 12,9246 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    3.6 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Interval de preț
17,3311 RON - 15,2121 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    5.0 mm
  • Formă
    Tijă
  • Forța de tragere
    1.1 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Interval de preț
3,7608 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
880 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Sud 20.0 mm 2.2 kg

10191545

Interval de preț
14,4402 RON - 12,6861 RON

Niveluri de stoc
1145 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Interval de preț
40,9211 RON - 35,9392 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    11.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Interval de preț
4,9256 RON - 4,3081 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    1.0 mm
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.8 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Interval de preț
73,6325 RON - 64,6793 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Tijă
  • Forța de tragere
    16.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet bară Neodim Nord și Sud 15.0 mm 8.5 kg

10191378

Interval de preț
24,0671 RON - 21,12 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    8.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Interval de preț
77,0147 RON - 67,6404 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    15.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191118

Interval de preț
6,4973 RON - 5,7115 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    5.0 mm
  • Formă
    Tijă
  • Forța de tragere
    1.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim