Závesné magnety sú ideálne pre upevňovanie reklamných a informačných materiálov na výstavách alebo v obchodoch. Závesné magnety sú dostupné v množstve rozmerov a typov upevnenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Temperatură maximă de funcţionare | Forța de tragere | Material magnet | Dimensiune filet | Diametru total | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,198 RON - 48,0359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodim
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 33,8203 RON - 38,5073 RON | 2 În stoc |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodim
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,9496 RON - 11,3248 RON | 20 În stoc |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferită
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 48,1903 RON - 54,8701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,2375 RON - 9,4022 RON | 1192 În stoc |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferită
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,9881 RON - 12,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferită
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,5043 RON - 40,4299 RON | 20 În stoc |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodim
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 96,2262 RON - 109,5578 RON | 186 În stoc |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,4521 RON - 34,6622 RON | 5 În stoc |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodim
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,5043 RON - 40,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,0723 RON - 43,3347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 42,8717 RON - 48,8077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 128,1239 RON - 145,8479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,8717 RON - 48,8077 RON | 38 În stoc |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 72,7205 RON - 82,7964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,5255 RON - 68,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina