Meniu Caută

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
29,063 RON - 78,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
28,4033 RON - 76,4365 RON 68 În stoc
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
0,7676 RON - 1,6746 RON 500 În stoc
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
31,252 RON - 84,0228 RON 3 În stoc
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
28,4033 RON - 76,4365 RON 560 În stoc
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
47,8815 RON - 128,8255 RON 170 În stoc
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
50,7303 RON - 136,555 RON 74 În stoc
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
25,7089 RON - 69,1364 RON 93 În stoc
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
1,26 RON - 1,5556 RON 24500 În stoc
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clip In
11.5 mm
27.0 mm
51,5724 RON - 138,8453 RON 41 În stoc
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
1,2068 RON - 2,6193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
47,8535 RON - 136,555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere 110.0 mm M5 x 9

10252574

Interval de preț
76,4365 RON - 28,4033 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru
Mânere ambalaje 24.0 mm Non Threaded LDPE Alb

10394953

Interval de preț
1,6746 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Lungime totală
    158.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Alb
Mâner de prindere 117.0 mm M8 x 9

10252635

Interval de preț
84,0228 RON - 31,252 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 110.0 mm M6 x 9

10252581

Interval de preț
76,4365 RON - 28,4033 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 179.0 mm M8 x 9

10252666

Interval de preț
128,8255 RON - 47,8815 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    179.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    204.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 120.0 mm M8 x 9

10252772

Interval de preț
136,555 RON - 50,7303 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 105.0 mm M5 x 9

10252550

Interval de preț
69,1364 RON - 25,7089 RON

Niveluri de stoc
93 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    105.0 mm
  • Înălțime totală
    37.0 mm
  • Lungime totală
    121.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru
Mânere ambalaje 150.0 mm Non Threaded HDPE Galben

10126530

Interval de preț
1,5556 RON - 1,26 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Galben
Mâner de prindere 132.0 mm M10 x 16

10252796

Interval de preț
138,8453 RON - 51,5724 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Lungime totală
    160.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 16
  • Culoare
    Negru